Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator
Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator

    Single SECO Ni 24 40 Chain Actuator

    Google-Übersetzung,

    Der SECO Ni 24 40 ist ein leistungsstarker 24-V-Gleichstrom-Kettenantrieb von SE Controls, der für einen präzisen und zuverlässigen Betrieb in Rauchabzugsanlagen (Rauchabzugsanlagen) und Umgebungslüftungsanlagen entwickelt wurde. Der in Großbritannien konstruierte und gefertigte Antrieb ist als Einzel- und Doppelversion erhältlich und vereint robuste Bauweise mit fortschrittlicher Funktionalität. Dies gewährleistet Langlebigkeit und die nahtlose Integration in moderne Fassaden- und Fenstersysteme.

    Sowohl die Einzel- als auch die Zwillingsvariante der BIM-Objekte enthalten wichtige technische Daten, Verbindungsdetails und Modellattribute, die für die Integration in digitale Konstruktionsumgebungen erforderlich sind und die koordinierte Planung, Installation und Lebenszykluswartung von Rauchabzugsanlagen unterstützen.


    Spezifikation
    • Certified Performance:

      Tested in accordance with EN12101-2: 2003. 

      Note: Ensure the specific combination of actuator and window profile is certified for the intended application.

      Operational Monitoring:

      Integrated frequency-of-operation data logging, recording every actuator movement for maintenance and compliance tracking.

      Compact, Versatile Design:

      Available with multiple configurable stroke length options, allowing adaptation to a wide range of window systems and ventilation strategies.

      Control and Feedback Options:

      Volt-Free Contact (VFC) version available, providing positional feedback for advanced control system integration.

      Finish and Aesthetics:

      Supplied as standard in RAL 9006 (White Aluminum). Alternative finishes are available to meet project-specific aesthetic or environmental requirements.

      Cable Configuration:

      Standard 2 m flexible cable, with the option to modify length to suit installation constraints.

      Flexibility:

      Supported by an extensive range of mounting brackets, enabling compatibility with diverse window types and frame configurations.

      Low Noise Operation:

      Engineered for quiet operation with configurable opening and closing speeds to meet performance and user comfort needs.

      Application Limitation:

      The 900 mm stroke version is not suitable for top-hung window configurations.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0002
    • ProduktfamilieActuators
    • ProduktgruppeChain Actuators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)42
    • Breite (mm)635
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators