Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel

    OS3 Control Panel

    Google-Übersetzung,

    OS3 ist ein modulares Rauchschutz- und Belüftungssystem, das sich für Anwendungen im Bereich der Gebäudesicherheit skalieren lässt. Das System besteht aus einem zentralen Koordinierungsmodul, dem sogenannten „Koordinator“, und kann zwischen 1 und 16 Zonen verwalten. Größere Systeme werden durch die Vernetzung mehrerer Koordinatoren realisiert.

    Der Koordinator übernimmt sowohl die Stromversorgung als auch die Datenkommunikation und überwacht permanent die primäre (Netz-) und die sekundäre (Batterie-)Stromversorgung. Dank des intelligenten Energiemanagements kann das System den Systembedarf in Echtzeit analysieren und so die automatischen Lüftungsklappen (AOVs) bedarfsgerecht über manuelle Steuerpunkte (MCPs) ansteuern.

    Das OS3-System ist vollständig kompatibel mit Gebäudeleitsystemen (GLT) und stellt eine wirtschaftliche Lösung für die Treppenhausbelüftung dar.

    Spezifikation
    • Supply230 V ac 50/60 Hz. (±10%) from a 5A unswitched spur
      Power ConsumptionMax. 500V A
      Typical Output Voltage

      (Mains Power)

      Typical Output Voltage
      (Mains power, max load 7.0A)
      Nominal 24.0 V


      NV Link 2/4
      Max 5A for 180 seconds
      Peak current can exceed 5 A for a short duration
      Typical Output Voltage

      (No Mains)

      Nominal 24.0 V
      Max. 28.8 V
      Min. 18.5 V
      Maximum Current*

      (Mains and Batteries)

      Max 7.0 A for 180 seconds
      Peak current can exceed 7.0 A for a short duration
      Auxiliary Outputs*VC, VD, VE, Nominal 24.0 V, 100 mA / 40 mA
      Battery Backup2 x 12 V dc 12.0 Ah sealed lead-acid sold separately)
      Expected Battery Life3 Years @ 25ºC
      Real Time Clock Battery Life10 Years
      Cable EntriesFor ease of installation, cable entries are via up to 6 off 20mm cable
      glands mounted either side, plus up to 12 off 20mm top mounted
      cable glands and/or one rear entry slot for concealed connection
      IP RatingIP30
      Overvoltage Category2
      Pollution Degree2
      Humidity Range10% to 90% Non-condensing
      Storage-20°C to + 50°C
      Operating Temperature-5ºC to + 40 ºC
      Battery Standby Time72 Hours

      * On mains failure, average auxiliary current must be less than 20 mA to achieve 72 hours BBU.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0000
    • ProduktfamilieControl Systems
    • ProduktgruppeController
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)122
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationController
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit