Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point

    OS3 Standard Manual Control Point

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    Das MCP ist so konzipiert, dass die Feuerwehr das Rauchkontrollsystem über eine benutzerfreundliche Oberfläche manuell außer Kraft setzen kann.

    Die Benutzeroberfläche umfasst einen Öffnungsknopf und einen Schließ-/Reset-Knopf, die durch Anheben der transparenten Frontklappe zugänglich sind.

    Entwickelt, um die Anforderungen von prEN12101 Teil 9 zu erfüllen.

    Umweltkontrolle und Sensorintegration

    Die OS3 MCPs verfügen über einen integrierten Thermistor zur Echtzeit-Temperaturüberwachung und ermöglichen so eine präzise Umgebungssteuerung. Universelle I/O-Anschlüsse unterstützen die Integration von Regensensoren, Lufttemperatursensoren und Brandmeldern.

    Ein lokaler Mikrocontroller steuert Signale und Aktoren direkt am MCP, wodurch die Abhängigkeit von zentralen Bedienfeldern verringert und das Systemdesign vereinfacht wird.

    Vorteile bei Installation und Einhaltung der Vorschriften

    Adressierbare Rückplatten und integrierte Steuerlogik reduzieren den Hardwarebedarf und beschleunigen die Inbetriebnahme.

    Das System behält die Einstellungen bei Upgrades oder Austauschvorgängen bei, während die EMV-Konformität eine zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.

    Spezifikation
    • Device Details
      Provided in orange (RAL 2011) as required as part of prEN12101-9
      The device has the capabilities of providing audible signals and faults, along with having a silence
      button out of view
      The OS3MCP continuously monitors actuators and connections to smoke detectors (As required
      as part of prEN12101-9)
      Maintenance indication (Statutory requirement of the Regulatory Reform Order (Fire Safety)
      Cover reset push button via access key fob
      Reset push button
      Activated LED
      Power/Healthy LED
      Fault LED
      Single action activation cover (replaces glass frangible element)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0033
    • ProduktfamilieControl Systems
    • ProduktgruppeSwitches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)87
    • Breite (mm)87
    • Tiefe (mm)51
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit