Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator
Single SECO N 24 25 Chain Actuator

    Single SECO N 24 25 Chain Actuator

    Google-Übersetzung,

    Der SECO N 24 25 ist ein kompakter 24-V-Gleichstrom-Kettenantrieb für die präzise und zuverlässige Steuerung der Raumlüftung. Er wird von SE Controls in Großbritannien hergestellt und zeichnet sich durch integrierte Datenerfassung der Betriebsfrequenz, verschiedene Hublängenoptionen und einen leisen Betrieb mit konfigurierbarer Drehzahlregelung aus. Der Antrieb wird standardmäßig in RAL 9006 (Weißaluminium) mit einem 2 m langen Kabel geliefert; beides ist projektspezifisch anpassbar. Er ist als Einzel- und Doppelantrieb erhältlich und unterstützt eine Vielzahl kompatibler Halterungen für die Montage an verschiedenen Fenstersystemen.

    Sowohl die Einzel- als auch die Zwillingsvariante der BIM-Objekte enthalten wichtige technische Daten, Verbindungsdetails und Modellattribute, die für die Integration in digitale Konstruktionsumgebungen erforderlich sind und die koordinierte Planung, Installation und Lebenszykluswartung von Rauchabzugsanlagen unterstützen.

    Spezifikation
    • Data Logging:

      Integrated frequency of operation data logging captures every actuator movement, supporting maintenance planning and system diagnostics.

      Configurable Design:

      The actuator offers variable stroke length options, enabling flexibility across diverse window geometries and environmental ventilation requirements.

      Customisable Finish:

      Supplied as standard in RAL 9006 (White Aluminum). Alternative finishes are available to meet project-specific aesthetic or environmental conditions.

      Flexible Cable Options:

      Delivered with a standard 2 m flex, which can be customised to accommodate installation distance or routing constraints.

      Versatile Mounting Options:

      Compatible with an extensive range of mounting brackets, ensuring integration with a wide variety of window systems.

      Smooth Performance:

      Designed for low-noise operation, with configurable speed control to meet user comfort and system performance needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0001
    • ProduktfamilieActuators
    • ProduktgruppeChain Actuators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28.6
    • Breite (mm)488
    • Tiefe (mm)41.6
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit