Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller

    OS2 SHEVTEC® Controller

    Google-Übersetzung,

    Der OS2 SHEVTEC Controller ist eine kompakte, intelligente Steuereinheit für Rauch- und natürliche Lüftungsanlagen in Gewerbe- und Wohngebäuden. Er wurde für die nahtlose Integration in Gebäudeleittechnik (GLT) entwickelt und entspricht der Norm EN 12101-10. Der OS2 SHEVTEC ermöglicht die präzise Steuerung und Überwachung von 24-V-Gleichstrom-Aktoren, Sensoren und Schaltern, die in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (SHEV) eingesetzt werden.

    Der Controller vereint Zuverlässigkeit, Flexibilität und einfache Installation und unterstützt sowohl Einzel- als auch Mehrzonenkonfigurationen für effektive Rauchabfuhr und Raumlüftung. Dank seiner modularen Architektur ist er mit anderen Geräten von SE Controls vernetzt und bietet somit eine skalierbare Lösung für Projekte jeder Größe.

    Dieses BIM-Objekt enthält wichtige technische Daten, Verbindungsdetails und Modellattribute, die für die Integration in digitale Designumgebungen erforderlich sind und die koordinierte Planung, Installation und Lebenszykluswartung von Rauchabzugsanlagen unterstützen.

    Spezifikation
    • Power

      • Supply 230V ac 50/60 Hz from a 5A fused unswitched spur

      • Output nominal 24 Vdc 2-Channels, max 8A for 60 seconds. Peak current

      combined output can exceed 8A for a short duration

      • Backup battery 2 x 12V dc 7.0Ah sealed lead-acid batteries (backup battery

      included)

      • Battery standby time 72 hours with maximum 40mA standby drain

      on PER permanent*

      • Expected battery life 3+ years @ 25°C

      • Real time clock battery life is 10 years

      Environment

      • IP rating 30

      • Humidity range 10 to 90% Non-condensing

      • Storage -20 to +50°C

      • Operating temperature -5 to 40°C**

      Miscellaneous

      • Dimensions 364.5 x 337.8 x 128.4mm

      • Mass approx 13kg with batteries

      • Cable entry is via 15 x 20mm end mounted cable glands and/or one rear entry

      slot for concealed connection

      • Internal temperature sensor installed to provide optimal battery charging

      compensation as the ambient temperature changes

      * Standby drain current comprises of enabled fire inputs, communication cards, and other loads connected to PER.

      ** Operation at elevated temperatures may reduce battery life.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0003
    • ProduktfamilieControl Systems
    • ProduktgruppeController
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)337.8
    • Breite (mm)364.5
    • Tiefe (mm)128.4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationController
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit