Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator

    OS Loop Coordinator

    Google-Übersetzung,

    Der OSLoop Coordinator ist ein modulares Rauchschutzsystem, das aus einem zentralen Koordinatormodul und bis zu 16 dezentralen manuellen Bedienpunkten (MCPs) besteht und durch die Vernetzung mehrerer Koordinatoren skalierbar ist. Der Koordinator verwaltet Strom und Daten im gesamten Netzwerk, überwacht kontinuierlich die Netz- und Batterieversorgung und teilt die Energie für die AOV-Aktivierung intelligent bedarfsgerecht zu.

    Jede MCP (Multi-Control Panel) verfügt über eine Aktuatorschaltschaltung mit vollständiger Fehlerüberwachung von Aktuatoren, Meldern und zugehöriger Verkabelung und unterstützt bis zu drei Rauchmelder pro Einheit. MCPs können unabhängig oder in Gruppen betrieben werden und ermöglichen so eine flexible Systemgestaltung.

    Das OSLoop-System ermöglicht Kabeleinsparungen von bis zu 40 %, benötigt bis zu 50 % weniger Geräte als herkömmliche Systeme, verkürzt die Installationszeit und erfüllt vollständig die Normen EN12101-10:2005 + C1:2007 sowie die EMV- und LVD-Normen.

    Dieses BIM-Objekt liefert alle notwendigen technischen Daten, Verbindungsdetails und Modellattribute, um eine genaue Platzierung, Koordination und Integration in die Planung von Rauchabzugs- und Lebensrettungssystemen zu unterstützen.

    Spezifikation
    • Electrical Supply

      Input Voltage; 230V ac, 50/60Hz (± 10%) supplied from a 5A unswitched spur

      Power Consumption: 500 VA

      Output Characteristics

      Typical Output Voltage (Mains Power / Max Load 7.0A)

      Nominal: 24.0 V

      Maximum: 28.4 V at 253 V ac

      Minimum: 18.2 V at 207 V ac

      Typical Output Voltage (No Mains Power):

      Nominal: 24.0 V

      Maximum: 28.8 V

      Minimum: 18.5 V

      Maximum Current Output (Mains and Battery Combined)

      7.0 A for up to 180 seconds

      Peak current may exceed 7.0A for a short duration*

      Auxiliary Outputs (VC, VO, VE): Nominal 24.0 V. 100 mA / 40 mA

      Battery Backup

      Battery Type: 2 x 12V dc, 12.0 Ah sealed lead-acid batteries (sold separately)

      Battery Standby Time: 72 hours*

      Expected battery Life: 3+ years at 25°C

      Real-Time Clock Battery Life: 10 years

      Environmental Conditions

      Humidity: 10% to 90% non-condensing

      Storage Temperature: -20°C to +50°C

      Operating Temperature: -5°C to 40°C

      Physical Characteristics

      Cable Entries:

      Up to 6 x 20mm end mounted cable glands

      1 x rear entry slot for concealed installation

      Dimensions (W x H x D): 310 x 380 x 130 mm

      Mass Approx. 4.1 kg

      Notes:

      * On mains failure, the average auxiliary current must be less than 40 mA to achieve 72 hours of battery backup.

      Peak current values may exceed rated limited briefly during transient demand.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0005
    • ProduktfamilieControl Systems
    • ProduktgruppeController
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationController
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit