Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Generic Top Hung Window with SECO N 24 25

Generic Top Hung Window with SECO N 24 25

Google-Übersetzung,

Dieses BIM-Objekt repräsentiert ein generisches Klappfenster , dem automatisch der am besten geeignete Kettenantrieb SECO N 24 25 basierend auf den Abmessungen der Fensteröffnung zugewiesen wird. Bei Anpassung der Fenstergeometrie wählt die integrierte Logik das passende Antriebsmodell, die Hublänge und die Leistungsmerkmale aus, um die Einhaltung der Betriebs- und Herstellervorgaben zu gewährleisten.

Das Objekt vereinfacht Spezifikation und Koordination durch dynamische Aktuatorauswahl, Validierung der Eignung für erforderliche Öffnungskräfte und automatische Aktualisierung von Metadaten wie Aktuatormodell, Leistungsbedarf und Montagebeschränkungen. Dies gewährleistet eine präzise Aktuatorspezifikation während des gesamten Designprozesses und unterstützt die Integration mit Lüftungs- und Gebäudeautomationssystemen.

Spezifikation
  • General

    Product Name: Generic Bottom Hung Window
    Control Type: SECO N 24 25 Chain Operator
    Configuration: Bottom-hung, inward opening
    Application: External façade or internal partition openings for residential, commercial, or institutional buildings
    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 (Windows)
    • Pr_30_59_98_94 (Window units)

    OmniClass:

    • 23-17 13 13 (Windows)

    IFC Class:

    • IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 600 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    • Opening Type: Bottom Hung
    • Hinge Position: Bottom
    • Control Mechanism: Electrically controlled chain actuator – SECO N 24 25
    • Opening Angle: 10°–20° (dependent on actuator stroke and geometry)
    • Free Area: Parametric, based on window geometry and effective actuator stroke

    Hardware – SECO N 24 25

    Actuator Features

    • Model: SECO N 24 25
    • Type: 24V electric chain actuator
    • Stroke Length: 250 mm (nominal)
    • Force: Opening and closing forces per manufacturer performance criteria
    • Integration: Compatible with standard window automation systems, natural ventilation controls, and BMS integration
    • Mounting: Internal surface-mounted actuator with suitable fixings for bottom-hung inward-opening operation

    Operation and Maintenance

    Operation: 24V dc powered electric opening via SECO N 24 25 actuator

    Controls: Wall switch, automated sensors, BMS system, or ventilation control interface

    Maintenance:

    • Annual inspection of seals, hinges, and actuator performance
    • Periodic lubrication of moving components
    • Verification of electrical connections and safety systems

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Bottom Hung
    • Actuator Included: Yes
    • MEP Connectivity: 24V dc power supply connection required
    • Performance Notes: Actuator selection validated for required opening forces and dynamic load conditions

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Bottom_Hung_Window_SECO-N-24-25
    • Model: SECO N 24 25 actuator integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specification
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSECBIM0008
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeFaçade
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit