Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Generic Side Hung Window with SECO N 24 25

Generic Side Hung Window with SECO N 24 25

Google-Übersetzung,

Dieses BIM-Objekt repräsentiert ein generisches Drehkippfenster , dem automatisch der am besten geeignete Kettenantrieb SECO N 24 25 basierend auf den Abmessungen der Fensteröffnung zugewiesen wird. Bei Anpassung der Fenstergeometrie wählt die integrierte Logik das passende Antriebsmodell, die Hublänge und die Leistungsmerkmale aus, um die Einhaltung der Betriebs- und Herstellervorgaben zu gewährleisten.

Das Objekt vereinfacht Spezifikation und Koordination durch dynamische Aktuatorauswahl, Validierung der Eignung für erforderliche Öffnungskräfte und automatische Aktualisierung von Metadaten wie Aktuatormodell, Leistungsbedarf und Montagebeschränkungen. Dies gewährleistet eine präzise Aktuatorspezifikation während des gesamten Designprozesses und unterstützt die Integration mit Lüftungs- und Gebäudeautomationssystemen.

Spezifikation
  • General

    Product Name: Generic Side Hung Window

    Control Type: SECO N 24 25 Electric Chain Actuator

    Configuration: Side-hung, outward opening (side pivoted, lateral venting)

    Application: External façade openings for residential, commercial, or institutional buildings

    Mounting: Installed into prepared structural openings within wall assemblies

    Classification

    Uniclass 2015:

    • Ss_25_30_30_85 – Windows
    • Pr_30_59_98_94 – Window units

    OmniClass:

    • 23-17 13 13 – Windows

    IFC Class:

    • IfcWindow / IfcWindowType

    Geometry and BIM Parameters

    Dimensions (Parametric)

    • Overall Width (W): Adjustable (default: 900 mm)
    • Overall Height (H): Adjustable (default: 1200 mm)
    • Frame Depth: 70–85 mm (parametric)
    • Sash Thickness: 40–55 mm

    Opening Characteristics

    • Opening Type: Side hung
    • Hinge Position: Left or right orientation (parametric)
    • Control Mechanism: SECO N 24 25 chain actuator
    • Opening Angle: 10°–25° (depending on hinge configuration and actuator stroke)
    • Free Area: Parametric; calculated relative to actuator stroke and clear opening

    Hardware – SECO N 24 25

    Actuator Features

    • Model: SECO N 24 25
    • Type: 24V DC electric chain actuator
    • Stroke Length: 250 mm (nominal)
    • Force: Opening/closing forces in accordance with manufacturer data
    • Integration: Compatible with natural ventilation systems, environmental sensors, and BMS control
    • Mounting: Internal surface-mounted chain operator with bracket set

    Additional Hardware

    • Side-hung hinges (left or right handed)
    • Multipoint locking or friction stays (project-specific)
    • Weather seals and gaskets suitable for external façades

    Operation and Maintenance

    Operation

    • Powered by 24V DC electric actuation

    Control options:

    • Wall-mounted switch
    • Automated environmental controls
    • Building Management System (BMS) integration
    • Optional smoke ventilation integration (if compliant with project requirements)

    Maintenance Requirements

    Annual inspection of:

    • Hinges and fixings
    • Sash alignment and sealing
    • Actuator chain travel and attachment points
    • Electrical connection and control interface
    • Clean and lubricate moving components in accordance with manufacturer recommendations

    BIM Metadata

    • Manufacturer: Generic
    • Component Type: Window – Side Hung
    • Actuator Included: Yes (SECO N 24 25 integrated)
    • MEP Connectivity: 24V DC electrical supply
    • Parameter Sets: Geometry, performance, actuator stroke, hinge orientation, operational settings

    COBie Fields

    • Type Name: Generic_Side_Hung_Window_SECO-N-24-25
    • Model: SECO N 24 25 actuator integrated
    • Asset Type: Fixed
    • Warranty: As required by project specifications
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSECBIM0010
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeFaçade
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2016-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationStellantrieb
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChain actuators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit