Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel

    3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel

    Google-Übersetzung,

    Das Drehzahlregelungspanel für Lüfter (3 kW – 11 kW) ist eine SPS-gesteuerte Lösung zur Rauchabzugssteuerung für 400 V, 3-phasig, 50 Hz. Es ermöglicht die präzise Steuerung von Betriebs- und Standby-Lüftern in komplexen Mehrzonenanwendungen. Integrierte Frequenzumrichter (FU) erlauben mehrere programmierbare Lüfterdrehzahlen, während sowohl festverdrahtete als auch vernetzte Aktivierungsoptionen eine flexible Systemgestaltung unterstützen. Externe Schlüsselschalter für die Feuerwehr, die Möglichkeit zur Umkehrung des Luftstroms und die Kompatibilität mit Zwei- oder Dreiwellen-Druck-/Zugsystemen optimieren die Betriebsleistung zusätzlich.

    Das Bedienfeld verfügt über umfangreiche Überwachungsfunktionen, darunter die Unterstützung von bis zu 50 Drucksensoren, die Steuerung von Umgebungslüftern und verschiedene Optionen zur Klappenbetätigung. Der Systemstatus wird über LEDs an der Vorderseite angezeigt. Potenzialfreie Kontakte (VFCs) ermöglichen die Integration in das Gebäudeleitsystem (BMS). Optional ist die Fernüberwachung über Cloudlink möglich. Das Bedienfeld ist mit dem SHEVTEC Repeater Panel kompatibel. Eine optionale, BS 8519 ATS-konforme Konfiguration ist verfügbar. Das Bedienfeld ist gemäß BS EN 60204-1:2018, BS ISO 21927-9:2012 und EN 12101-3 entwickelt und geprüft.

    Dieses BIM-Objekt umfasst strukturierte technische Daten, Verbindungsinformationen und Modellparameter zur Unterstützung von koordiniertem Entwurf, Installation, Inbetriebnahme und Lebenszyklusmanagement in digitalen Bauumgebungen.

    Spezifikation
    • Power

      • Class 1

      • Primary and secondary 400 V 3Ph 50 Hz supplies into internally fitted Automatic

      Transfer Switch (ATS) unit or from external ATS unit

      • Isolating switch in panel face for service requirements

      • Current draw between 1 to 29.1 A depending on either quiescent state or system activated state and associated fan Full Load Curren   (FLC): 3 kW - 11 kW: 4.7 to 21.3 A FLC

      • PLC backup battery 2 x 12 V 12.0 Ah sealed lead-acid batteries (batteries not included).

      Environment

      • IP rating 55 (Internal and External) fully weatherproofed

      • Internal or external panel fitting option

      • Humidity 10 to 90% non-condensing

      • Operating temperature -5 to 40°C (internally climate controlled via cooling fan and heater)

      • Can be installed up to 1,000 metres above sea level without de-rating

      • Fan can be installed up to 50 metres away from the panel

      • Standard Finish:

         Panel: Powder Coated RAL 7035

         Canopy: Powder Coated RAL 5020

      Miscellaneous

      Note: The below are all dependent on a variety of factors, including, but not limited to, system specification, inverter size, ATS requirements, additional NV fan control and panel location.

      • Weight from 140 kg up to 210 kg

      • Bottom cable entry regardless of panel location

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSECBIM0014
    • ProduktfamilieControl Systems
    • ProduktgruppeController
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)210
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationController
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit