Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Google-Übersetzung,
Sempergreen® Sedummixmat 3/4” oder 20 mm ® vorkultivierte Sedummischungsmatte (3/4” oder 20 mm dick). Im Freien produzierte Sedums, die in einer mineralischen Substratschicht auf einem biologisch abbaubaren Träger wachsen. 85 % Bedeckung oder mehr mit hauptsächlich breitblättrigen Pflanzen in Klumpenform (9-14 Arten pro 100 Quadratfuß). Maximal 10 Sedum-Pflanzen pro Quadratfuß.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNA-7_LW_5-9_green_roof
  • ProduktfamilieGreenroof
  • ProduktgruppeRoof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing fabrics
  • UNSPSCCode30151503

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit