Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
    Senini

    Antique flooring

    Google-Übersetzung,
    Antike Betonpflastersteine in verschiedenen Formen und Farben für Außenpflaster erhältlich. Sie verhelfen zu einem „bewohnten“ Look oder kontrastieren mit modernem Design.
    Spezifikation
    • Paving with interlocking pavers/slabs, CE marked Uni EN 1338/1339 standards, made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., ANTIQUE finishing. Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer and the external edges are treated mechanically to obtain and "antique" effect. The finishing layer is made by a mix of silica aggregated , quartz and selected to have a maximun granulometry of 2 mm . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAntique_flooring
    • ProduktfamiliePAVERS
    • ProduktgruppeANTIQUE
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-02-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Sekundär MaterialZement
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNatural stone tactile pavers
    • OmniClassNummer23-11 21 17 11 13
    • OmniClassTitelBrick Pavers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit