Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks
SEPS2BIM

A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks

4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Reinigungszähler mit zwei oder drei Waschbecken. Die Einheit besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl Typ 304. Es besteht aus drei Waschbecken 14"BX 16"HX 10"D, Heiß- und Kaltwasserhahn und Vorspül-Sprühschlauch. Ausgestattet mit kanalverstärkten Abtropfflächen und Spritzschutz und getragen von rohrförmigen Edelstahlbeinen. Einheit ist für den Gebrauch konzipiert in Kontroll-Sterilversorgungs-Dekontaminationsbereichen
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA1195
  • ProduktfamilieCounter
  • ProduktgruppeCleanup
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1120
  • Breite (mm)2440
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA