Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room
SEPS2BIM

A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room

Google-Übersetzung,
Ein wandmontierter Haartrockner mit 2 Geschwindigkeits- und 2 Heizstufen zur Verwendung in einem Badezimmer eines Patientenzimmers. Der Trockner hat eine Mindestleistung von 1500 Watt und wird an eine nahe gelegene Steckdose in unmittelbarer Nähe des Waschbeckens und des Spiegels angeschlossen. Der Trockner hat eine automatische Abschaltung, wenn er in die Halterung zurückgebracht wird. Der Motor wird glatt und ruhig in Betrieb sein.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA5045
  • ProduktfamilieHair Dryer
  • ProduktgruppeWall-Mounted
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)330
  • Breite (mm)180
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit