Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm
SEPS2BIM

D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm

Google-Übersetzung,
Manuelle Gießmaschine mit gebrochenem Arm. Das Gerät wird in Dentallaboren zum Gießen von Edel- und Nichtedelmetallen der Typen II/III eingesetzt. Die Einheit muss in einem Schutzschacht (JSN D0760) eingeschlossen sein, der so bemessen ist, dass er die spezifische Maschine aufnehmen kann.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD2540
  • ProduktfamilieCasting Machine
  • ProduktgruppeManual
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)330
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA