Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E0685 - Pharmacy Bulk Storage High Volume
SEPS2BIM

E0685 - Pharmacy Bulk Storage High Volume

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
E0685 PHARMACY BULK STORAGE HOHE VOLUMEN, DIES TYPISCH UMFASST: 2 Panel, Hard Npwr, 47” H x 18” B; 1 Panel, Hard Pwr, 47" H x 24" B; 5 Panel, Hard Npwr, 47" H x 24" B; 1 Panel, Hard Pwr, 47" H x 36" B; 1 Panel, Hard Pwr, W/Com Port, 47" H x 36" B; 1 Panel, Hard Pwr, 47" H x 48" B; 2 Panel, Hard Pwr, W/Com Port, 47" H x 48" B; 1 Panel, Hard Pwr, 53 Zoll H x 24 Zoll B; 2 Panel, Hard Npwr, 53 Zoll H x 24 Zoll B; 33 Panel, Hard Npwr, 85" H x 18" B; 1 Panel, Hard Pwr, 85 Zoll H x 24 Zoll B; 2 Panel, Hard Npwr, 85 Zoll H x 24 Zoll B; 5 Panel, Hard Pwr, 85 Zoll H x 30 Zoll B; 3 Panel, Hard Npwr, 85 Zoll H x 30 Zoll B; 2 Panel, Hard Pwr, 85 Zoll H x 36 Zoll B; 2 Panel, Hard Npwr, 85 Zoll H x 42 Zoll B; 2 Panel, Hard Pwr, 85" H x 48" B; 23 Panel, Hard Npwr, 85" H x 48" B; 1 Rahmen mit offenem Paneel Npwr, 85 Zoll H x 24 Zoll B; 1 Open Panel Frame Pwr W/Com Port, 85" H x 36" B; 1 Rahmen mit offenem Paneel Npwr 85 Zoll H x 36 Zoll B; 2 Open Panel Frame Pwr W/Com Port, 85" H x 48" B; 2 Rahmen mit offenem Paneel Npwr, 85 Zoll H x 48 Zoll B; 2 Duplex RCP, 6/Pkg; 2 Duplex RCP, dediziert 6/Pkg; 2 Deckenstromeingang, Pwr 47”H; 2 Deckenstromeingang, Pwr 85”H; 2 Wo. Surf, Rect Lam, 24" D x 48" B; 3 Wo. Surf, Rect Lam, 24" T x 72" B; 2 Wo. Surf, Rect Lam, 24" T x 84" B; 1 Wo. Surf, Cor Lam, 24" T x 48" B; 2 Trans Surf, Lam Top 48” W; 2 Trans Surf, Lam Top 72” W; 2 Seitenfeile, Susp Lam, 24”W; 6 Ablagen, Aufbewahrung/Display, 24 Zoll W; 30 Ablage, Aufbewahrung/Display, 30”W; 4 Ablagen, Aufbewahrung/Display, 36 Zoll W; 239 Regal, Aufbewahrung/Ausstellung, 48 Zoll W; 2 Flip Dr Unit, Fab, mit Schloss, 24 Zoll W; 4 Flip Dr Unit, Fab, W/Lock, 36"W
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE0685
  • ProduktfamiliePharmacy Bulk Storage High Volume
  • ProduktgruppePharmacy Bulk Storage High Volume
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2160
  • Breite (mm)17120
  • Tiefe (mm)7980
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA