Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast
SEPS2BIM

L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast

3.9 von 5 Sternen3.9(15 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Binokulares Labormikroskop. Zu den Merkmalen gehören eine 6-V-, 20-W-Wolfram-Halogenlampe, ein vierfacher Objektivrevolver, ein binokulares Gehäuse, ein nicht graduierter mechanischer Tisch, achromatische Objektive mit 4X, 10X, 40X und 100X Plan. Das Gerät verfügt über einen 1,25-Kondensor mit Halterung, einen zusätzlichen einschwenkbaren Kondensor, zwei (10X) Weitfeld-Okulare, eine doppelte Dioptrieneinstellung und kann eine Tragetasche enthalten. Wird im Labor verwendet, um Beobachtungen an Laborkulturen und Proben durchzuführen. Mikroskop mit geeigneter Lichtquelle und Filtern für die Phasenkontrastmikroskopie.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL0105
  • ProduktfamilieMicroscope
  • ProduktgruppeBinocular
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA