Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Kombination Zellwäscher und Zentrifuge. Das Gerät verfügt über zwei Festdrehzahlen von 3600 oder 12000 U/min. Es ist eine mikroprozessorgesteuerte Einheit mit einem programmierbaren Speicher, der bis zu vier Waschzyklen aufnehmen kann. Es verfügt über eine eingebaute peristaltische Pumpe mit Abfluss, Doppelwinkelrotor, Alarm für niedrigen Salzgehalt und verwendet 10 x 75 mm oder 12 x 75 mm Schläuche. Wird für Kompatibilitätstests, zytologische Studien und andere Laboranwendungen verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL1660
  • ProduktfamilieCell Washer/Centrifuge
  • ProduktgruppeCell Washer/Centrifuge
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)640
  • Breite (mm)330
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA