Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L2337 - Canopy, Hood, Fume
SEPS2BIM

L2337 - Canopy, Hood, Fume

3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Haubenabzug. Das Gerät enthält eine geschaltete Lüftereinheit mit Kontrollleuchte; korrosionsbeständiger Stahl, Aluminium oder chemikalienbeständige und feuerhemmende nahtlose Glasfaserkonstruktion; Abmessungen wie auf Konstruktionszeichnungen angegeben; Feuerunterdrückungssysteme und alle anderen speziellen Anforderungen, die während des Anlagendesigns definiert werden müssen. Es enthält auch ein 3/4-PS-Motorgebläse. Der statische Druckverlust darf 0,91 bei 1290 cfm und 1,65 bei 1935 cfm nicht überschreiten. Es ist mit Leitblechen ausgestattet, um die Schlitzgeschwindigkeiten zu maximieren und Dämpfe zu kontrollieren. Wird in Labors für biologische Arbeitsstoffe mit geringem bis mittlerem Risiko verwendet. Andere Größen können verfügbar sein. Gebläsemotor separat vom Verdeck montiert und ggf. nicht in der Größenangabe enthalten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL2337
  • ProduktfamilieCanopy
  • ProduktgruppeHood
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)530
  • Breite (mm)1830
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit