Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable
SEPS2BIM

M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Tragbarer Lungenfunktionsanalysator. Es enthält einen Spirometer-Computer und Gasanalysatoren. Das System bietet automatische Berechnungen von Inspirations- oder Exspirationsvolumen und -flüssen sowie Gasverteilungsmessungen. Tragbares oder auf einem Wagen montierbares Gerät, das überall im Krankenhaus gerollt werden kann. Wird als Screening-System verwendet, um die Grundlinien-Beatmungsfunktion zusammen mit Arten und Graden von Beeinträchtigungen des Atmungssystems eines Patienten zu bestimmen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0715
  • ProduktfamiliePulmonary Function Analyzer
  • ProduktgruppePortable
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1120
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA