Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport
SEPS2BIM

M0805 - Incubator, Infant, ICU, Mobile/Transport

4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Mobiler/transportabler Säuglingsinkubator für die Intensivpflege. Die Einheit besteht aus einer geschlossenen kontrollierten Umgebung in einer durchsichtigen Kunststoffhaube zur direkten Beobachtung. Ausgestattet mit Zugangsöffnungen, Türen, Heiz- und Befeuchtungssystemen, Temperatur- und Sauerstoffreglern, physiologischem Überwachungssystem und einer Matratze. Wird auf der Intensivstation oder für Hubschrauber-, Flugzeug- und Bodenkrankenwagenbewegungen von kritisch kranken Neugeborenen verwendet. Die Dienste haben verschiedene Modelle und Hersteller zugelassen. Überprüfen Sie die Kompatibilität der Flugzeugzelle mit dem Army Aeromedical Research Laboratory in Ft. Rucker oder das US Air Force Armstrong Laboratory (AFMC) vor dem Kauf.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0805
  • ProduktfamilieIncubator
  • ProduktgruppeMobile/Transport
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1240
  • Breite (mm)1270
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA