Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video
SEPS2BIM

M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video

5.0 von 5 Sternen5.0(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Urodynamisches Messsystem. Die Einheit besteht aus einem Uroflowmeter zur Messung des Harnflusses, einem Harnröhrendruck-Profilometer zur Messung des Harnröhrendrucks, einem Mehrkanal-Cystometer zur Messung der Blasenkapazität und -reaktion sowie einer elektromyografischen Aufzeichnung zur Messung des Schließmuskels und anderer Muskelaktivitäten. Es umfasst einen LCD-Monitor, einen Desktop-PC, einen Farbdrucker und eine automatische Kalibrierung. Das System wurde entwickelt, um die Speicherung und den Transport von Urin in den Harnwegen und die Ursache einer abnormalen Entleerung (Urinieren) zu bewerten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM4800
  • ProduktfamilieUrodynamic Measurement System w/Video
  • ProduktgruppeUrodynamic Measurement System w/Video
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1730
  • Breite (mm)640
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA