Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand
SEPS2BIM

M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand

Google-Übersetzung,
Die Untersuchungsleuchte soll eine mobile Bodeneinheit sein. Das Licht ist eine Halogenlampe oder LED, die einen kontinuierlichen und homogenen Lichtpunkt erzeugen kann, der aus einem festgelegten Abstand von 5 bis 9 Zoll im Durchmesser einstellbar ist. Die Lichtintensität muss mindestens 750 Fußkerzen in einem Abstand von 16 Zoll betragen und eine Farbtemperatur von 3.200 Grad Kelvin haben. Die Einheit besteht aus einem Arm oder einer Hülse von ungefähr 45 Zoll Länge, um eine einfache Armdrehung und Armbewegung nach oben und unten zu ermöglichen. Das Gerät ist zur einfachen Bewegung auf einem Rollensockel montiert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7401
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeExam
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2110
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA