Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft
SEPS2BIM

R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft

Google-Übersetzung,
Bio-Kühlschrank mit Gefrierfach. Dieses Gerät enthält ein Gefrierfach für allgemeine Laborzwecke. Seine unabhängigen, direkt eingestellten Temperaturregler ermöglichen eine Temperaturauswahl von +2° bis 14°C für den Kühlschrank und von -20° bis -30°C für den Gefrierschrank.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR6070
  • ProduktfamilieRefrigerator/Freezer
  • ProduktgruppeBiological
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2160
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)910
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit