Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT
SEPS2BIM

R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT

Google-Übersetzung,
Lebensmittel-Gefrierschrank ca. 23 CUFT und 84" H x 27" B x 37" T. Dieses Gerät hat eine Gehäusefront und -türen aus Edelstahl. Die Gehäusefront und -türen sind aus dickem, poliertem Edelstahl gefertigt, um ein attraktives Aussehen zu erhalten. Das schwere -Duty-Drahtregale sind in Schritten von 1 Zoll verstellbar und werden für die Lagerung von Tiefkühlkost in Gastronomieabteilungen verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR6100
  • ProduktfamilieFreezer
  • ProduktgruppeFood
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)890
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit