Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL

Google-Übersetzung,
Ein versenkt montierter (durch eine Wand) Einzeltür (mit Rechts- oder Linksanschlag, entsprechende Türkonfiguration ist in den Geräteansichtszeichnungen anzugeben), Vakuum-Sterilisator, der einen ferngesteuerten elektrischen Dampfgenerator verwendet. Die Einheit wird von einem Mikrocomputer gesteuert, der alle Operationen und Funktionen der Einheit überwacht und steuert und sowohl hörbare als auch sichtbare Hinweise auf Abweichungen liefert. Ein Drucker-Recorder dokumentiert und zeichnet jede Zyklusleistung auf. Für allgemeine Vorvakuum- oder Gravitationsdampfsterilisation von Krankenhaus- und Laborbedarf bei Temperaturen im Bereich von 110 °C bis 135 °C (230 °F bis 275 °F). Ein Flüssigkeitskreislauf ist auch bei Temperaturen im Bereich von 100°C bis 121°C (212°F bis 250°F) vorgesehen. HINWEIS: Für den elektrischen Dampfgenerator siehe JSN: S1830. Tür kann kraftbetätigt sein.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS0432
  • ProduktfamilieSterilizer
  • ProduktgruppeStm
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1930
  • Breite (mm)1520
  • Tiefe (mm)2160
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit