Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S0940 - Washer/Disinfector,STM,1DO,RSCD1WLL
SEPS2BIM

S0940 - Washer/Disinfector,STM,1DO,RSCD1WLL

Google-Übersetzung,
Ein versenkt (durch eine Wand) montierter, eintüriger (vertikal verschiebbarer mit gehärtetem Glasfenster), mehrstufiger, mechanischer Wasch-/Desinfektionsautomat, Mindestkammergröße 26 x 24 x 24, unter Verwendung von anlagenseitig bereitgestelltem Dampf. Die Einheit wird von einem Mikrocomputer gesteuert, der alle Operationen und Funktionen der Einheit überwacht und steuert und sowohl hörbare als auch sichtbare Hinweise auf Abweichungen liefert. Ein Drucker-Recorder dokumentiert und zeichnet jede Zyklusleistung auf. Die Behandlungszyklen sind mit Vorwäsche, Waschen/Reinigen, Spülen und thermischem Spülen/Desinfizieren vorprogrammiert. Zur Verwendung in Gesundheitseinrichtungen und Labors, in denen wiederverwendbare Gegenstände (Instrumente, Utensilien, Anästhesie-/Beatmungsartikel und Glaswaren) zu Dekontaminationszwecken gehandhabt werden. Dieses Gerät ist kein Ersatz für die Endsterilisation. Einheit mit manueller oder elektrischer Tür, verschiedenen elektrischen Konfigurationen, Optionen und Zubehör erhältlich. Preis basiert auf elektrischem Tor, 208 V, 3-phasig, mit verschiedenen Optionen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS0940
  • ProduktfamilieWasher/Disinfector
  • ProduktgruppeSTM
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2060
  • Breite (mm)1140
  • Tiefe (mm)940
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit