X6190 - Radiographic/Fluoro Unit, Cardiac, 100 kW, Digital
4.2(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Dieses System wurde speziell für die Durchführung von Biplane-Röntgen-/Fluoroskopieuntersuchungen in der Kardiologieabteilung entwickelt. Die digitale Online-Herzbildverarbeitung stellt die sofortige Verfügbarkeit von Bildern zur Überprüfung bereit. Zu den Merkmalen und Komponenten dieses Geräts gehören 100-kW-Mikroprozessor-gesteuerte Röntgengeneratoren, C-Arm und U-Arm mit 9-Zoll-Mehrfeld-Bildverstärker, integrierter Röntgenröhreneinheit und Cine-Kamera. Die digitale Bildgebung sowohl für die AP- als auch für die laterale Ebene besteht aus einem Computer, einer Tastatur mit Erfassung, einem Betrachtungsmonitor und einem Slave-Monitor. Das System soll DICOM 3.0-kompatibel sein, um eine einfache Verknüpfung mit filmlosen Bildverwaltungssystemen und Überprüfungsstationen zu ermöglichen. Es wird empfohlen, die TV-Monitore an der Decke aufzuhängen. Das System muss mit einem computergestützten Analyse-/Überwachungssystem von Cardiac Cath Lab beschafft werden.