Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A4015 - Clock, Elapsed Time, Electric
SEPS2BIM

A4015 - Clock, Elapsed Time, Electric

3.4 von 5 Sternen3.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Verstrichene Zeit digitale elektrische Uhr. Einzelne Anzeigezeit, die entweder als Uhr oder Anzeige der verstrichenen Zeit verwendet werden kann. Die Uhr besteht aus Tasten zum Einstellen von Minuten und Stunden für die Zeit. Für den Einsatz in Operations- und Kreißsälen sowie medizinischen Versorgungssäulen. Analoge oder digitale Anzeigen können je nach Spezifikation des Benutzers bereitgestellt werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA4015
  • ProduktfamilieClock
  • ProduktgruppeElapsed Time
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit