Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted
SEPS2BIM

A4995 - Table, Diaper Changing, Wall Mounted

Google-Übersetzung,
Wandmontierter Wickeltisch für den Einsatz in öffentlichen Toiletten. Die Einheit ist ein herunterklappbares System, das bei Nichtgebrauch nach oben geklappt wird, um minimal in den Raum einzudringen. Die Wickelfläche ist konturiert und hat einen Sicherheitsgurt, um sicherzustellen, dass ein Kleinkind nicht vom Tisch fällt. Der Tisch ist für ein statisches Gewicht von nicht weniger als 250 Pfund ausgelegt. Geschlossene Abmessungen sind etwa 21" H x 36" B x 5" T. Offene Abmessungen variieren je nach Stil. Die offenen Abmessungen eines Systems sind 15" hoch, 32" breit und 19" tief.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA4995
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeDiaper Changing
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)560
  • Breite (mm)890
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit