Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
SEPS2BIM

A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible

Google-Übersetzung,
Satinierter Edelstahl mit 1-1/4" Durchmesser, gestrahlte Grifffläche, 2-wandige Toilettenkabine/-raum, Haltegriff mit verdeckten Montageflanschen. Schnappflansche werden mitgeliefert, um Montageschrauben zu verbergen. Eine Auswahl an Montagesätzen und verdeckten Dübeln Vorrichtungen sind von den Herstellern für verschiedene Arten von Installationen erhältlich Haltegriff muss den Richtlinien für barrierefreie Zugänglichkeit für strukturelle Festigkeit entsprechen Für typische WC-Anwendungen in Toilettenkabinen und Räumen, in denen ADA-Anforderungen (American's With Disabilities Act) erfüllt werden müssen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA5109
  • ProduktfamilieGrab Bar
  • Produktgruppe1-1/4" Dia.
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)145
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit