Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door
SEPS2BIM

C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Garderobenschrank mit festem Einlegeboden, Kleiderstange und einer rechts- oder links angeschlagenen Tür (entsprechende Türscharnierkonfiguration ist in den Geräteansichtszeichnungen anzugeben), eine geschlossene oder geschlitzte Tür, optional ist eine abschließbare Tür erhältlich. Wird auch als Garderobenschrank, Einheit oder Aufbewahrungseinheit bezeichnet. Zur Aufbewahrung von Kleidung und persönlichen Gegenständen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC0025
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeWardrobe
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)216
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)56
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit