Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
SEPS2BIM

M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves

4.2 von 5 Sternen4.2(18 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Stationär, Draht, Regal. Die Einheit verfügt über voll verstellbare Regale aus Edelstahl. Zur Verwendung in Lagerbereichen für allgemeine Zwecke. Regale sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich. Der angegebene Preis gilt für eine Einheit von ca. 74" H x 18" T x 48" B mit vier Einlegeböden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM2055
  • ProduktfamilieShelving
  • ProduktgruppeStorage
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1880
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit