Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CT020 - Countertop, Solid Surface
SEPS2BIM

CT020 - Countertop, Solid Surface

3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Eine solide, porenfreie Arbeitsplatte mit einem glatten, nahtlosen Erscheinungsbild. Leicht zu reinigen und zu pflegen und unterstützt bei richtiger Reinigung das Wachstum von Schimmel nicht. Ein Solid-Surface-Produkt auf Acrylbasis. Standarddicke von 1", und ein 4" Butt Backsplash/Curb. Wird auch als Arbeitsfläche oder Arbeitsplatte bezeichnet. In verschiedenen Farben und Tiefen erhältlich. Wird in Laboren und anderen Krankenhausbereichen verwendet, die optimale physikalische und chemische Beständigkeit erfordern.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCT020
  • ProduktfamilieCountertop
  • ProduktgruppeSolid Surface
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit