Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet
SEPS2BIM

D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet

Google-Übersetzung,
Korrosionsbeständige Spüle. Die Einheit kann unter der Tischplatte montiert werden oder eine selbsteinfassende Drop-in-Einheit sein. Der Wasserhahn wird bei den meisten Herstellern als separater Artikel bestellt. Die Abmessungen der Spüle variieren geringfügig je nach Anbieter.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD0795
  • ProduktfamilieSink
  • ProduktgruppeCRS
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit