Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile
SEPS2BIM

M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile

Google-Übersetzung,
Elektronische Faksimile-Kopiertafel zur Verwendung in Konferenzräumen und Klassenzimmern. Erhältlich in verschiedenen Größen. Die Einheit scannt die Schreiboberfläche und erstellt eine Papierkopie des Inhalts der Tafel. Der Benutzer kann mehrere Kopien eines einzelnen Scanvorgangs erstellen. Einseitige Version, Einzelkopieversion und Tafeln in Bürogröße sind Optionen. Kann eine PC-Schnittstellenoption haben. Die Datenbankpreise beziehen sich auf ein mobiles zweiteiliges Copyboard mit einer Schreibfläche von mindestens 33" x 66". Das Tiefenmaß bezieht sich auf die Tiefe auf Rollenebene des Stützrahmens.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM1875
  • ProduktfamilieBoard
  • ProduktgruppeElectronic Facsimile
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1980
  • Breite (mm)1980
  • Tiefe (mm)860
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit