Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
SEPS2BIM

M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light

4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
HNO-Untersuchungs-/Behandlungsstuhl mit einstellbarem Licht. Der Stuhl kann um 330 Grad gedreht werden und in der gewünschten Position arretiert werden. Die Einheit wird für eine präzise Positionierung elektrisch angetrieben und verfügt über eine verstellbare Kopfstütze und Armlehne. Es kann ein einstellbares Schwanenhalslicht enthalten. Das Gerät ist für den Einsatz bei Untersuchungen, Behandlungen und kleineren Eingriffen konzipiert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM4915
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeExam/Treatment
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1020
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)2110
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit