Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P6350 - Sink, Flushing Rim, China
SEPS2BIM

P6350 - Sink, Flushing Rim, China

Google-Übersetzung,
Waschbecken mit Spülrand ca. 18" H x 26" T x 22" B. Wird auch als Klinik-Service-Waschbecken bezeichnet. Die Einheit ist aus Vitreous China mit integriertem Spülrand gefertigt. Es umfasst: Wasserhahn mit einer Gabelstrebe; glatter Endauslauf mit Eimerhaken, Federschutz aus Edelstahl und Gitterablauf Bei Bodenmontage muss ein Sockel bereitgestellt werden Das Gerät wird in Hauswirtschaftsräumen zur Reinigung von Geräten und Materialien verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP6350
  • ProduktfamilieSink
  • ProduktgruppeFlushing Rim
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit