Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser
SEPS2BIM

R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser

Google-Übersetzung,
Eisbereiterspender ca. 71" H x 19" T x 24" B. Dieses Gerät liefert automatisch Flockeneis und gekühltes Wasser. Das Gerät hat eine Tageskapazität von bis zu 650 Pfund und ein Aufbewahrungsfach aus Edelstahl mit einer Kapazität von 100 Pfund mit Wasserstation. Es ist ein freistehender, automatischer Eisspender für die Gastronomie und das Gesundheitswesen.Das Gerät wird in Gesundheitseinrichtungen und verschiedenen gewerblichen Gastronomiebetrieben zur Ausgabe von Eis verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR4650
  • ProduktfamilieIce Maker
  • ProduktgruppeFlaked
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2080
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit