Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor
SEPS2BIM

X4111 - Console, PACS, Remote View, 1k X 1k, 1 Monitor

Google-Übersetzung,
Ein-Monitor-Fernanzeige für Bildarchivierung und -abruf (DIN/PACS)-System. Diese Station wird von Anbietern innerhalb oder außerhalb der Radiologie zur Überprüfung von Bildern verwendet. Station umfasst lokale Bildspeicherung, Bildbearbeitung und gleichzeitige Anzeige auf einem 1K x 1K Einzelmonitor. Bilder werden in einem residenten Speicher gespeichert und in den Langzeitspeicher verschoben, wenn neuere Bilder an die Station gesendet werden. Der Anbieter kann Bilder vom PACS per LAN für Bild- und Ergebnisempfang anfordern. Die Konsole muss DICOM-kompatibel sein. Die Eingabe kann über Tastatur, Maus, Trackball oder sprachaktivierte Befehle erfolgen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX4111
  • ProduktfamilieConsole
  • ProduktgruppePACS
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit