Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT
1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    Google-Übersetzung,
    Glasstein 1919/16 60F hat eine Struktur mit hoher mechanischer Beständigkeit gegen Flammeneinwirkung, die Ausbreitung von Feuer, Rauch und Hitze für 60 Minuten (Wert F60 nach deutscher Norm DIN 4102-3). Diese Widerstandsklasse verleiht der Struktur nicht nur Stabilität und Festigkeit, sondern begrenzt auch den Durchgang von Wärmestrahlung und verhindert so auch die Erwärmung von Gegenständen, die sich in den durch die Glasbausteine geschützten Umgebungen befinden. Der Glasstein 1919/16 60F ist im glatten Glasdesign und mit drei Oberflächen (transparent, einseitig oder zweiseitig sandgestrahlt) erhältlich, die Sicherheitsanforderungen und ästhetische Werte vereinen. Aufgrund ihrer spezifischen Leistung werden die Glasbausteine 1919/16 60F in Gebäuden verwendet, die für den öffentlichen Gebrauch bestimmt sind (Hotels, Schulen, Pflegeheime, Restaurants, Kinos usw.) und in Gebäuden, in denen entflammbare oder brennbare Materialien gelagert und/oder gehandhabt werden. In all diesen Fällen muss die vertikale Installation von feuerbeständigen Glasbausteinen gemäß den Angaben in den Produktzertifizierungen durchgeführt werden, und es müssen alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um eine schnelle Evakuierung von Personen im Brandfall zu gewährleisten.
    Spezifikation
    • 1919/16 60F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 49

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 8

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1919_16_60F_Clearview
    • ProduktfamilieTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • Produktgruppe1919/16 60F Clearview
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit