Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q30 Doric
Q30 Doric
Q30 Doric

    Q30 Doric

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Doric ist ein äußerst origineller Glasbaustein. Erstmals wurde die Glasgestaltung tatsächlich dreidimensional und zeigt das Motiv der berühmten Säulen der griechischen Tempel als Relief. Rafael Moneo, eine führende Persönlichkeit der zeitgenössischen Architektur, fühlte sich verpflichtet, die moderne und innovative Natur von Glasbausteinen mit einer so einflussreichen historischen Ikone zu kombinieren, und verwendete sie für die Bibliothek der Universität von Deusto, einer von den Jesuiten gegründeten Universität mit Sitz in Bilbao . Doric ist ein großer Glasblock (30 x 30 cm), der von Pegasus stammt, wie die 10-mm-Flügel entlang des gesamten Blocks zeigen. Dank der Flügel sind alle tragenden Elemente in den Gelenken nicht sichtbar. Erstmals wird ein dreidimensionales Motiv auf die nicht mehr glatte, sondern geschwungene und reliefierte Außenfläche eines Glasblocks aufgebracht. Dies wurde durch parallele Rillen erreicht, die auf einer Seite außen um 20 mm und auf der anderen Seite des Blocks innen hervorstehen. Dies ist ein weiterer Schritt, den Seves Glassblock unternommen hat, um das unglaubliche Potenzial von Glasbausteinen zu erforschen, im Einklang mit den Entscheidungen und Anforderungen der modernen Architektur, in der ein Produkt, das allgemein als "arm" angesehen wird, zu einem Bildhauermaterial wird. Der Glasbaustein erhält durch das Motiv einzigartige Züge und erzeugt zusammen mit den typischen und wesentlichen Merkmalen des Glases spektakuläre Effekte für künstlerische, architektonische und gestalterische Zwecke.
    Spezifikation
    • Q30 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2,9

      SOUND INSULATION (dB): 40

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 30x30x8

      WEIGHT (Kg): 7,50

      PIECES/M2 (pcs/m²): 10

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 3

      N. PIECES/PALLET: 108


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQ30_Doric
    • ProduktfamilieDesign Line
    • ProduktgruppeQ30 doric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit