Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    Google-Übersetzung,
    HTI ist der Glasstein der Technology Line, der für hohe Leistung in Bezug auf Energieeinsparung geschaffen wurde. Dank seiner wärmedämmenden Eigenschaften reduziert HTI die Wärmeableitung durch die Glassteinwände. Im Gegensatz zu Standardglassteinen, die einen Wärmedurchgangskoeffizienten „U“ von 2,8 W/m² x K haben, hat HTI einen „U“-Wert von 1,8 W/(m² x K).
    Spezifikation
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHTI_Wave
    • ProduktfamilieEnergy Saving
    • ProduktgruppeTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit