Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET

    MENDINI COLLECTION Q19 T MET

    4.6 von 5 Sternen4.6(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das Design von Seves Glassblock erwirbt eine neue elegante und überzeugende Linie handgefertigter Produkte: die Mendini-Kollektion. In den 1990er Jahren war Seves Glassblock das erste Unternehmen überhaupt, das Farbe in Glasbausteine einführte und damit den Weg für neue Anwendungen ebnete. Zehn Jahre später bat Seves Glassblock Atelier Mendini, ein vielseitig kreatives Unternehmen, die Verwendung von Farbe in Glasbausteinen noch weiter zu entwickeln. So ist die „Mendini Collection“ entstanden. Dies ist eine neue Reihe von Glasbausteinen, die von der Natur inspiriert und konzipiert wurden, um neue visuelle Nuancen und Empfindungen in zeitgenössische Wohnräume einzuführen. Es gibt 16 Farben in diesem Sortiment, von den kräftigsten und schärfsten bis hin zu Schwarz und Weiß, beide in unterschiedlichen Transparenzgraden. Und diese lebendigen Farben, hergestellt dank der „Pegasus“-Technologie mit geflügelten Glasbausteinen (19 x 19 x 8 cm), glattem Glasdesign und metallisierter Oberfläche, prägen eine neue Generation von Bauelementen für den Innenbereich. Die handgefertigten Blöcke der „Mendini Collection“ werden mit raffinierten Fertigungstechnologien gefärbt, die die Reinheit der Farben im Laufe der Zeit bewahren. Laut ihren Schöpfern wurde die „Mendini Collection“ mit ihren glänzenden und jugendlichen Farben entwickelt, um es Glasblöcken zu ermöglichen, chromatische und figurative Arrangements zu erzeugen, die sich für elegante und raffinierte Kombinationen eignen: „Das Farbalphabet der Mendini Collection gibt individuell gewählte Farben , und ihre Beziehungen und Variationen, die Möglichkeit, endlose Schachbretter von Varianten zu schaffen, von Einzelfarben bis hin zu kaleidoskopischen Effekten.Sinnlichkeit, Konzeptualität, Symbolik, Hedonismus und Emotionen sind bisher Parameter, die in der geometrischen Sprache von Glasbausteinen gefehlt haben. Diese Kollektion eröffnet neue poetische Horizonte, die Architekten bisher nicht in Betracht gezogen haben, die jetzt aber erhältlich sind und die wirklich faszinieren: Neue funkelnde Präsenzen wie Saphire, Topase, Bernstein und Rubine, und das liegt an dieser reichen Anziehungskraft der Natur, dass jeder Farbe dieser neuen Kollektion der ausdrucksstarke Name eines Edelsteins gegeben wurde." Alessandro und Francesco Mendini Die Mendini-Kollektion wird nur für Innenanwendungen und Lagerung bei Temperaturen über 0 °C/32 °F empfohlen
    Spezifikation
    • MENDINI Q19 T MET Seves Glassblock - Vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): 39

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMENDINI_COLLECTION
    • ProduktfamilieDesign Mendini Q19T
    • ProduktgruppeMENDINI COLLECTION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit