Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clear 1919_10
Clear 1919_10

    Clear 1919_10

    Google-Übersetzung,
    Um strukturell solidere und stabilere Wände zu schaffen, wurde der Glasblock 1919/10 entwickelt: Mit einer Dicke von 10 cm kann er verwendet werden, um Umgebungen einzurichten und Wände mit dickeren Verstärkungen im Inneren zu schaffen. Glasblock 1919/10 ist in verschiedenen Glasdesigns (glatt, gewellt, gekreuzt und gekreuzt mit breiten Linien) und mit drei Veredelungen (transparent, 1-seitig oder 2-seitig sandgestrahlt) erhältlich.
    Spezifikation
    • 1919/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  39

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 2,70

      PIECES/M2: 25 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClear_1919_10
    • ProduktfamilieTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • ProduktgruppeClear 1919/10
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameBlocks
    • UNSPSCCode301315
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit