Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T

    R09 T

    Google-Übersetzung,

    Pegasus ist der High-End-Glasblock, der exklusiv von Seves Glassblock entwickelt wurde, um mit der Welt des Designs und der Architektur zu kommunizieren. Pegasus-Glasblöcke haben einzigartige Außenkanten („Flügel“ genannt), die 6 mm messen. Diese "Flügel" sind das Ergebnis eines speziellen Produktionsprozesses und erfüllen zwei wichtige strukturelle Funktionen:

    Reduzieren Sie die Verfugung auf nur 2 mm und eliminieren Sie damit die optische Wahrnehmung von Fugen;
    Verstecken Sie die tragenden Elemente in den hohlen Aussparungen zwischen den Blöcken. Das Ergebnis ist eine durchgehende „Ganzglas“-Wand, die Helligkeit und Licht in alle Umgebungen ausstrahlt.
    Die Pegasus-Kollektion besteht aus über 200 Glasbausteinen in einer vielfältigen Auswahl an Farben, Formen, Glasdesigns und Oberflächen für jeden Bedarf und jeden ästhetischen Geschmack. Pegasus-Glasbausteine sind ideal für Innen- und Außenanwendungen sowie für stilvolle und kreative Architekturdesigns und vereinen Licht und Glas, um zu Protagonisten des Raums zu werden.

    Von der klassischen klaren Version bis hin zu einer reichen Farbpalette von 7 Pastelltönen erleichtert der Pegasus-Glasbaustein die Gestaltung mehrfarbiger Wände für gewünschte Akzente und dekorative Effekte.

    Das glatte Glasdesign lässt das Durchgangslicht zu und behält seine Richtung und Form bei, ohne seine Integrität zu verändern.

    Die Transparenz der Lichtreflexionen durch die Glasbausteine erhellt Umgebungen und macht sie hell und angenehm.

    Spezifikation
    • R 09 T Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.2

      SOUND INSULATION (dB): 41

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x9,4x8

      WEIGHT (Kg): 1,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~50/54 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 600


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR09-T
    • ProduktfamilieDesign Line
    • ProduktgruppeR09 T
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)94
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit