Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE

    VETROPIENO RETTANGOLARE

    Google-Übersetzung,

    Wir stellen VetroPieno vor, einen massiven Glasbaustein, der die ganze Attraktivität traditioneller Ziegel mit der Transparenz und Beleuchtung von Glas kombiniert.

    Diese völlig einzigartige Designlösung kann anstelle von traditionellen Ziegeln verwendet werden, um dramatische Innenwände oder Trennwände zu schaffen, die den Lichtdurchgang von Raum zu Raum maximieren – oder als subtile Designakzente, die einen Hauch von Stil, Charakter und Farbe hinzufügen.

    Seine Standardform und -größe machen es zu einem vielseitigen Bauelement, das horizontal oder vertikal installiert werden kann, um die gewünschten Effekte zu erzielen: traditionelle Muster, durchgehende Oberflächen, subtile Konturen oder farbenfrohe Lichtreflexe.

    Im Gegensatz zum klassischen Glasstein ist VetroPieno sowohl in der Breite als auch in der Höhe kleiner und kann verwendet werden, um dünnere Glasstrukturen zu erhalten, die den Raum optimieren und den Innenräumen Tiefe verleihen.

    VetroPieno ist in drei Farben – Nordica, Siena und Blau – sowie in der klaren Version erhältlich.

    Spezifikation
    • Vetropieno Rettangolare Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.5

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,7x5,4

      WEIGHT (Kg): 3,6

      PIECES/M2 (pcs/m²): 60

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 300


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVETROPIENO-RETTANGOLARE
    • ProduktfamilieDesign Line
    • ProduktgruppeVETROPIENO RETTANGOLARE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)117
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBlock
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-15 15 21
    • OmniClassTitelWall Blocks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit