Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC
Sanicubic 2 SC

    Sanicubic 2 SC

    Google-Übersetzung,
    Der Sanicubic 2 SC ist die ideale Hebelösung für Schwarzwasser in Gemeinschaftsunterkünften oder öffentlichen Gebäuden wie Gebäuden, Schulen oder Krankenhäusern. Diese Hebeanlage ermöglicht dank ihrer 2 Pumpen mit wechselweise arbeitendem Einkanal-Drehstromlaufrad das kontinuierliche Anheben von Schwarzwasser aus Toiletten, Bädern, Küchen und Wäschereien bis zu 22 m vertikal. Eine im Lieferumfang enthaltene Komfort-Bedieneinheit ermöglicht die Kontrolle und Einstellung der Nutzlautstärke. Schließlich können seine Abmessungen und Einlässe individuell angepasst werden (kundenspezifischer Tank bis zu 20.000 Liter möglich) und die Montage direkt vor Ort durchgeführt werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFA020002
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanicubic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor