Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR

    Google-Übersetzung,
    Der Sanicubic 2 GR ist die ideale Hebelösung zum Heben von Schwarzwasser aus Einfamilienhäusern und Wohnungen für große Hubhöhen. Tatsächlich ist diese Hebeanlage zusätzlich zu ihren kompakten Abmessungen mit 2 Drehstrom-Entwässerungspumpen ausgestattet, die häusliches Abwasser mit einer Temperatur von bis zu 55 °C aus Toiletten, Badezimmern, Küchen oder Wäschereien bis zu 39 m vertikal pumpen können. Im Lieferumfang ist eine Komfortsteuereinheit enthalten, die für die Überwachung, Steuerung und Regelung der Nutzmengen sorgt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFA020008
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanicubic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor