Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR
Sanicubic 1 GR

    Sanicubic 1 GR

    Google-Übersetzung,

    Die Sanicubic 1 GR ist eine Hebestation mit 1 IP68-zertifiziertem Motor, ausgestattet mit einem Hochleistungs-Schneidmessersystem. Der Sanicubic 1 GR ist in 5 Versionen für 4 hohe Hubleistungen erhältlich. Es verfügt über 5 Eingänge, um sicherzustellen, dass das gesamte Abwasser auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen angehoben werden kann. Die Station wird standardmäßig mit einer Fernbedienungsbox sowie akustischen und visuellen Alarmen geliefert.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFA020008-copy
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanicubic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC011009
    • ETIM-NameFaeces pump with standard motor