Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanishower +
Sanishower +
Sanishower +
Sanishower +
Sanishower +

    Sanishower +

    Google-Übersetzung,
    Die Sanishower + ist die ideale Lösung, um eine Dusche in einem neuen Badezimmer zu installieren. Dank seiner Vielseitigkeit, dank seiner 2 niedrigen Seiteneinstiege und seines geringen Eingriffs, ist es jetzt möglich, eine Dusche ohne größere Arbeiten dort zu installieren, wo Sie möchten. Darüber hinaus garantieren der niedrige Geräuschpegel (40 dB (A)) und die ästhetische Verarbeitung unvergleichliche Diskretion. Schließlich kann die integrierte Pumpe Wasser bis zu 5 m vertikal und 50 m horizontal anheben.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFA020009
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppePumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)3.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • ETIM-CodeEC010326
    • ETIM-NameSelf-priming horizontal pump
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit